Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,038 € - 0,0469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0231 € - 0,0285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.321 in
8.2 mm
|
0.497 in
12.6 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,044 € | 450 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0458 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0212 € - 0,0262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.120 in
3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0374 € - 0,0461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0732 € - 0,0886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0232 € - 0,0287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.120 in
3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0454 € | 27000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.235 in
6 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
||
| 0,0232 € - 0,0287 € | 800 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.195 in
5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0262 € - 0,0324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.195 in
5 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,0496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.092 in
2.3 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.136 in
3.5 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,021 € - 0,0259 € | 600 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 0,0268 € - 0,0331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0376 € | 194000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,045 € - 0,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku