10356708
17W07090
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,0595 € |
2500 - 9999 | 0,0535 € |
10000 + | 0,0482 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vnútorný priemer | 8.5 mm |
---|---|
Vnútorný priemer | 0.336 in |
Vonkajší priemer | 18 mm |
Vonkajší priemer | 0.709 in |
Hrúbka | 0.079 in |
Hrúbka | 2 mm |
Typ podložky | Plochá podložka |
Tvar podložky | Okrúhle |
Farba | Prírodná |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Normy | REACH, RoHS, UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku