10356180
17W04250
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0454 € |
| 5000 - 9999 | 0,0389 € |
| 10000 + | 0,0341 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnútorný priemer | 0.235 in |
|---|---|
| Vnútorný priemer | 6 mm |
| Vonkajší priemer | 0.425 in |
| Vonkajší priemer | 10.8 mm |
| Hrúbka | 0.130 in |
| Hrúbka | 3.3 mm |
| Typ podložky | Plochá podložka |
| Tvar podložky | Okrúhle |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku