Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0308 € - 0,0338 € | 33000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | 20700 Na sklade |
Šedá
|
PVDF
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,0965 € | 159800 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1179 € | 22250 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,0944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1574 € - 0,1574 € | 57000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0469 € | 1000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1189 € | 64534 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 34500 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4059 € - 0,4059 € | 1300 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,3866 € | 4000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,073 € - 0,073 € | 9000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,083 € - 0,083 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PP
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5316 € - 0,5316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7249 € - 0,7249 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,0855 € | 21800 Na sklade |
Prírodná
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1367 € | 13300 Na sklade |
Prírodná
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1507 € - 0,1507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0762 € | 23800 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,131 € - 0,131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku