Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2618 € - 0,2723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,173 € - 0,1787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,0814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3119 € - 0,3312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0236 € - 0,0245 € | 7000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1023 € - 0,1023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,0657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0275 € | 765 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0593 € - 0,0639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1201 € - 0,1297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10214626 | 0,0416 € - 0,0433 € | 2000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
| 0,365 € - 0,3894 € | 1221 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku