Menu Hľadať

Ručné koliesko 32.0 mm M6 15.0 mm Oceľ Fenol

Black M6 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10251942

Starý kód produktu:

462057

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 2,7777 €
200 + 1,6742 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

55,55 €

20 x 2,7777 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 15.0 mm
Materiál čapu Oceľ
Priemer otočného gombíka 32.0 mm
Počet západiek 7
Spôsob montáže Threaded Male
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790
Materiál otočného gombíka Fenol
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás