Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0076 € - 9,9564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 16,5886 € - 36,8586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 1,4799 € - 1,5491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 4,0816 € - 5,0847 € | 180 Na sklade |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 1,771 € - 2,9346 € | 100 Na sklade |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 3,5143 € - 6,0435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 0,5358 € - 0,9425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 0,6697 € - 1,4036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,5858 € - 2,5858 € | 900 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1,9652 € - 1,9652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 4,1224 € - 4,1224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10275221 | 2,7166 € - 3,2714 € | 20 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|
| 3,9825 € - 4,779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 4,1959 € - 5,0208 € | 38 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 7,3393 € - 8,79 € | 954 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 3,3567 € - 4,011 € | 100 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 2,3889 € - 5,0169 € | 1020 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 1,9652 € - 1,9652 € | 30 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 3,1915 € - 3,1915 € | 10 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 11,0231 € - 11,208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku