Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Počet západiek | Veľkosť závitu | Farba | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3155 € - 21,2689 € | 92 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 21,6335 € - 28,211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 8,5646 € - 16,0678 € | 59 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 8,8413 € - 22,6345 € | 45 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 21,6335 € - 28,211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 36,079 € - 46,9859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M8
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 5,4546 € - 10,8167 € | 108 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 13,1858 € - 13,1858 € | 32 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 4,2891 € - 10,8959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 3,7634 € - 7,0315 € | 500 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 26,5596 € - 33,3314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Prírodná
|
Hliník
|
||
| 27,2236 € - 34,1647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Prírodná
|
Hliník
|
||
| 2,7534 € - 5,1429 € | 278 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 18,0496 € - 22,6579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Prírodná
|
Hliník
|
||
| 54,9094 € - 71,3946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
7
|
M12
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 4,3372 € - 6,7467 € | 63 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M12
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 6,6786 € - 8,0823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
||
| 0,5095 € - 0,6366 € | 4000 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 20,2576 € - 20,2576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M8
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
||
| 7,8877 € - 9,4682 € | 10 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku