Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Počet západiek | Veľkosť závitu | Farba | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8034 € - 19,0878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Pochrómované
|
PA
|
||
| 2,6651 € - 5,8288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M8
|
Čierna
|
Polyamid
|
||
| 400 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Polyamid
|
|||
| 2,4166 € - 5,9158 € | 100 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
||
| 9,1314 € - 9,1314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
||
| 8,3214 € - 10,0841 € | 20 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Čierna
|
PP
|
||
| 4,5065 € - 5,4818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 5,9081 € - 7,0835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 20,2576 € - 20,2576 € | 2 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M6
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
||
| 15,5001 € - 15,7359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Pochrómované
|
Polyamid
|
||
| 24,3062 € - 24,3062 € | 10 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
||
| 2,9413 € - 6,8148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
M8
|
Čierna
|
Polyamid
|
||
| 5,2743 € - 6,3354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 5,3635 € - 6,5161 € | 3 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 10,4612 € - 12,515 € | 20 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Čierna
|
PP
|
||
| 5,8512 € - 7,0333 € | 20 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
||
| 24,9337 € - 25,3035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Pochrómované
|
PA
|
||
| 14,376 € - 14,5981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
M6
|
Pochrómované
|
Polyamid
|
||
| 2,5822 € - 6,0027 € | 500 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M8
|
Čierna
|
Polyamid
|
||
| 8,0496 € - 9,7768 € | 161 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku