Menu Hľadať

Okrúhle závitové vložky - kovové

Na sklade

Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Farba Veľkosť skrutky h Maximálna statická nosnosť D Kompatibilná hrúbka steny Kúpiť
8,8469 € - 25,7173 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,161 € - 12,161 € 20 Na sklade
49.0 mm
Čierna
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
9,7572 € - 11,6489 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,1982 € - 12,161 € 34 Na sklade
49.0 mm
Čierna
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
15,8022 € - 18,8745 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
Čierna
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
16,9258 € - 47,9401 € 12 Na sklade
49.0 mm
Čierna
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
18,6185 € - 53,7645 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
18,1643 € - 21,7167 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
16,513 € - 19,7462 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Čierna
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
19,8417 € - 56,0944 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
16,513 € - 19,7462 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
Čierna
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
18,8745 € - 45,5506 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Čierna
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
19,1357 € - 22,8546 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Čierna
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
16,9258 € - 47,9401 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
15,5747 € - 45,5506 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
Čierna
M10
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
16,9258 € - 49,105 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Čierna
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5358 € - 1,1251 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6421 € - 1,3484 € 250 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5827 € - 1,2238 € 66 Na sklade
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,2969 € - 0,6235 € 1400 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • z/zo 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Cenové rozpätie
25,7173 € - 8,8469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Cenové rozpätie
12,161 € - 12,161 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Cenové rozpätie
11,6489 € - 9,7572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Cenové rozpätie
12,161 € - 10,1982 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Cenové rozpätie
18,8745 € - 15,8022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274460

Cenové rozpätie
47,9401 € - 16,9258 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Cenové rozpätie
53,7645 € - 18,6185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M16
Round Threaded Inserts - Metal M12 Round 1.5 mm PA Black

10550663

Cenové rozpätie
21,7167 € - 18,1643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10628522

Cenové rozpätie
19,7462 € - 16,513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274484

Cenové rozpätie
56,0944 € - 19,8417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M20
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Cenové rozpätie
19,7462 € - 16,513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Cenové rozpätie
45,5506 € - 18,8745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Veľkosť skrutky
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Cenové rozpätie
22,8546 € - 19,1357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Cenové rozpätie
47,9401 € - 16,9258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274439

Cenové rozpätie
45,5506 € - 15,5747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Cenové rozpätie
49,105 € - 16,9258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Cenové rozpätie
1,1251 € - 0,5358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Cenové rozpätie
1,3484 € - 0,6421 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
Threaded Insert M8 Round 25.0 mm PA Black

10248270

Cenové rozpätie
1,2238 € - 0,5827 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Cenové rozpätie
0,6235 € - 0,2969 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD