Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Farba | Veľkosť skrutky | h | Maximálna statická nosnosť | D | Kompatibilná hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3286 € - 0,6902 € | 686 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4446 € - 0,9337 € | 25 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5026 € - 1,0555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3218 € - 0,6756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,6172 € - 1,2962 € | 199 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,1974 € - 0,4147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,214 € - 0,4494 € | 500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4198 € - 0,8815 € | 1345 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2471 € - 0,519 € | 7800 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4777 € - 1,0033 € | 390 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5358 € - 1,1251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2388 € - 0,5016 € | 28 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5192 € - 1,0903 € | 260 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,6421 € - 1,3484 € | 300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4695 € - 0,9859 € | 1600 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2789 € - 0,5857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2361 € - 0,4958 € | 27 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,1974 € - 0,4147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,446 € - 0,9366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2264 € - 0,4755 € | 900 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku