Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Farba | Veľkosť skrutky | h | Maximálna statická nosnosť | D | Kompatibilná hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5358 € - 1,1251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,5606 € - 1,1773 € | 103 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
8,8469 € - 25,7173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
Čierna
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
10,1982 € - 12,161 € | 34 Na sklade |
1.929 in
49.0 mm
|
Čierna
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
15,5747 € - 45,5506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
Čierna
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
16,513 € - 19,7462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
Čierna
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
19,8417 € - 56,0944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
Čierna
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,7679 € - 1,6127 € | 480 Na sklade |
|
Čierna
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
0,5233 € - 1,099 € | 2240 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,2209 € - 0,464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,399 € - 0,838 € | 1695 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,4338 € - 0,9468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
Čierna
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
20,3679 € - 56,0944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
Čierna
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,2941 € - 0,6176 € | 800 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,4129 € - 0,867 € | 3975 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,2264 € - 0,4755 € | 900 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,5371 € - 1,1281 € | 175 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,5509 € - 1,157 € | 66 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,446 € - 0,9366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
19,1357 € - 22,8546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
Čierna
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku