20776268
20776268
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
650 - 3249 | 0,1252 € |
3250 + | 0,1126 € |
D | 2.047 in |
---|---|
D | 52.0 mm |
h | 14.5 mm |
h | 0.571 in |
h | 0.197 in |
h | 5.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
Maximálna hrúbka steny | 0.138 in |
Maximálna hrúbka steny | 3.5 mm |
Plný materiál | Polyetylén LD |
Farba | Šedá |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku