20775353
20775353
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0441 € |
| 5000 + | 0,0397 € |
| D | 30.0 mm |
|---|---|
| D | 1.181 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximálna hrúbka steny | 2.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.098 in |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku