Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | h1 | Maximálna hrúbka steny | D | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0183 € - 0,0286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9486 € - 1,0541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0205 € - 0,0319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1538 € - 1,2821 € | 920 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0281 € - 0,0437 € | 55000 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,019 € - 0,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,021 € - 0,0327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4244 € - 1,5827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | 4500 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,2551 € - 3,6168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0416 € - 0,0647 € | 2500 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0908 € | 2000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9468 € - 1,0521 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9458 € - 1,4712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0102 € - 1,1225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,097 € - 0,1078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,1252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2407 € - 0,2675 € | 3600 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2654 € - 0,2949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm