Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 48.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20753603

Starý kód produktu:

20753603

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
800 - 3999 0,1078 €
4000 + 0,097 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 800

Celková cena:

86,24 €

800 x 0,1078 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 48.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximálna hrúbka steny 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás