Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 32.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20753474

Starý kód produktu:

20753474

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,0908 €
2000 - 9999 0,0649 €
10000 + 0,0584 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

18,16 €

200 x 0,0908 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 32.0 mm
h1 5.0 mm
h 12.0 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás