Menu Hľadať

Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black LDPE

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 1.0-2.5 mm gauge tubes with a wall thickness.
Nový kód produktu:

10450642

Starý kód produktu:

466580

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
800 - 1599 0,3427 €
1600 + 0,283 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 800

Celková cena:

274,16 €

800 x 0,3427 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 50.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 2.5 mm
Farba Čierna
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás