Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Polyetylén Čierna

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10258149

Starý kód produktu:

465604

929 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,7225 €
250 + 0,8244 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

43,06 €

25 x 1,7225 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 90.0 mm
H 20.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Maximálna hrúbka steny 5.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Textúra
Materiál Polyetylén
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás