Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Šedá

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10330807

Starý kód produktu:

085040062003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,6997 €
250 - 999 0,3968 €
1000 + 0,2859 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

34,99 €

50 x 0,6997 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 40.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Farba Šedá
Dokončiť Textúra
Materiál Polyetylén
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás