10183625
085045060303
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 1,0465 € |
250 - 999 | 0,6349 € |
1000 + | 0,4752 € |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | White |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Insert Height | 12.0 mm |
Insert Height | 0.472 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 45.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 1.772 in |
Compatible Wall Thickness Range | 0.8 - 3.5 mm | 0.031 - 0.138 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku