Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 21.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyetylén Čierna

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10183281

Starý kód produktu:

085021069903

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2375 €
500 - 999 0,167 €
1000 + 0,1295 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

23,75 €

100 x 0,2375 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 21.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximálna hrúbka steny 2.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Textúra
Materiál Polyetylén
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás