Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,031 € - 0,0383 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
9.5 mm
4.7 mm
0,0426 € - 0,0526 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0513 € - 0,0685 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0561 € - 0,1577 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,0327 € - 0,0404 € Požiadajte o dodací termin tu
6.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,1066 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.4 mm
10.3 mm
0,0711 € - 0,0949 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
18.8 mm
6.3 mm
0,2503 € - 0,3641 € 400 Na sklade
10.2 mm
19.3 mm
15.2 mm
0,2019 € - 0,2019 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,5347 € - 0,5347 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0317 € - 0,0317 € 27000 Na sklade
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1848 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,0901 € - 0,0901 € 16167 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,5532 € - 0,5532 € 2000 Na sklade
8.2 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,2316 € - 0,3243 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
2.2 mm
11.1 mm
0,091 € - 0,091 € 35800 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,0713 € - 0,0792 € Požiadajte o dodací termin tu
2.3 mm
3.2 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
4.8 mm
3.2 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 0.194 in 0.375 in 4.7 mm Polyamid 6.6

10339244

Cenové rozpätie
0,0383 € - 0,031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
Rozpierka 0.194 in 0.500 in 6.4 mm Polyamid 6.6

10339350

Cenové rozpätie
0,0526 € - 0,0426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
Rozpierka 0.219 in 0.500 in 6.4 mm Polyamid 6.6

10339367

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #12 (M5)
Rozpierka 0.257 in 0.500 in 9.5 mm Polyamid 6.6

10339398

Cenové rozpätie
0,1577 € - 0,0561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4 (M6)
Rozpierka 0.260 in 0.500 in 4.7 mm Polyamid 6.6

10339336

Cenové rozpätie
0,0404 € - 0,0327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4 (M6)
Rozpierka 0.437 in 0.567 in 10.3 mm Polyamid 6.6

10338896

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.3 mm
  • Vnútorný priemer
    11.1 mm
  • Vonkajší priemer
    14.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/8 (M10)
Rozpierka 0.250 in 0.740 in 6.3 mm Polyamid 6.6

10338933

Cenové rozpätie
0,0949 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.3 mm
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.8 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #12 (M5)
Rozpierka 0.401 in 0.760 in 15.2 mm Polyamid 6.6

10338971

Cenové rozpätie
0,3641 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.2 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    19.3 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/8 (M10)
Rozpierka 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6

10075852

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10075685

Cenové rozpätie
0,5347 € - 0,5347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10076279

Cenové rozpätie
0,0317 € - 0,0317 €

Úroveň zásob
27000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10076651

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm Polyamid 6.6

10076774

Cenové rozpätie
0,0901 € - 0,0901 €

Úroveň zásob
16167 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 16.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10187029

Cenové rozpätie
0,5532 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 0.8 mm 2.2 mm 11.1 mm Polyamid 6

10560211

Cenové rozpätie
0,3243 € - 0,2316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    0.8 mm
  • Vonkajší priemer
    2.2 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    Polyamid 6
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10075845

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,091 €

Úroveň zásob
35800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 0.090 in 0.125 in 6.4 mm Polyamid 6.6

20071479

Cenové rozpätie
0,0792 € - 0,0713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    2.3 mm
  • Vonkajší priemer
    3.2 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 65 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #2 (M2)
Rozpierka 0.115 in 0.188 in 0.125 in Polyamid 6.6

20086961


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Vonkajší priemer
    4.8 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4