Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,9074 € - 1,7779 € 6850 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,9059 € - 3,6269 € 25 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,3041 € - 4,3665 € Požiadajte o dodací termin tu
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
1,6498 € - 3,6127 € 2725 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,2757 € - 4,3239 € 2386 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,1291 € - 4,907 € 2025 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
0,256 € - 0,4679 € 26500 Na sklade
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
0,1963 € - 0,3598 € 17800 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
1,3626 € - 2,2046 € 4800 Na sklade
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3044 € - 0,4963 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,0913 € - 0,1277 € 35500 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0799 € - 0,1116 € 24500 Na sklade
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1027 € - 0,1436 € 135000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,0469 € - 0,0469 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0711 € - 0,0711 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0922 € - 0,1285 € 9000 Na sklade
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,0924 € - 0,0924 € 250 Na sklade
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0786 € - 0,0786 € 106159 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0921 € - 0,0921 € 4000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0786 € - 0,1096 € 21500 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Cenové rozpätie
1,7779 € - 0,9074 €

Úroveň zásob
6850 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046807

Cenové rozpätie
3,6269 € - 1,9059 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    65.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046845

Cenové rozpätie
4,3665 € - 2,3041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    75.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Cenové rozpätie
3,6127 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
2725 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Cenové rozpätie
4,3239 € - 2,2757 €

Úroveň zásob
2386 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    65.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047323

Cenové rozpätie
4,907 € - 3,1291 €

Úroveň zásob
2025 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    75.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,256 €

Úroveň zásob
26500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046944

Cenové rozpätie
0,3598 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
17800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Cenové rozpätie
2,2046 € - 1,3626 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.6 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm PA

10046982

Cenové rozpätie
0,4963 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10044117

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,0913 €

Úroveň zásob
35500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Polyamid 6.6

10044520

Cenové rozpätie
0,1116 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
24500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm Polyamid 6.6

10043721

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1027 €

Úroveň zásob
135000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10560761

Cenové rozpätie
0,0469 € - 0,0469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PA

10166932

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm Polyamid 6.6

10043875

Cenové rozpätie
0,1285 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10167175

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10043547

Cenové rozpätie
0,0786 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
106159 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10043646

Cenové rozpätie
0,0921 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10043950

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
21500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná