Menu Hľadať

Rozpierka 8.3 mm 18.0 mm 3.0 mm Polyamid

Táto okrúhla, rozpierka prírodnej farby bez závitu vyrobená z tepelne stabilného polyamidu (PA 6) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú vyrobené z materiálu, ktorý mu poskytuje lepšie tepelné vlastnosti v porovnaní s nespracovaným PA6, pri zachovaní mechanických vlastností materiálu. Používa sa v aplikáciách, kde teplota môže dosiahnuť 125 °C, má triedu UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10338636

Starý kód produktu:

13ME092N

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,157 €
2500 - 9999 0,1413 €
10000 + 0,1272 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

78,50 €

500 x 0,157 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Teplotne stabilný polyamid 6.6
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás