Menu Hľadať

Rozpierka 0.171 in 0.250 in 4.7 mm Polyamid 6.6

Táto okrúhla, čierna rozpierka bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.
Nový kód produktu:

10339046

Starý kód produktu:

13SP038

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0362 €
5000 - 19999 0,0325 €
20000 + 0,0293 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

36,20 €

1000 x 0,0362 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 4.7 mm
Vnútorný priemer 4.3 mm
Vonkajší priemer 6.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #8 (M4)
Materiál Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás