10339022
13SP033
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0351 € |
| 5000 - 19999 | 0,0316 € |
| 20000 + | 0,0284 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka rozpierky | 3.2 mm |
|---|---|
| Dĺžka rozpierky | 0.126 in |
| Vnútorný priemer | 3.6 mm |
| Vnútorný priemer | 0.140 in |
| Vonkajší priemer | 0.250 in |
| Vonkajší priemer | 6.4 mm |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | #6 (M3.5) |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Farba | Prírodná |
| Tvar rozpierky | Okrúhle |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku