Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,1265 € - 1,977 € 2600 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
1,6926 € - 3,7265 € 3700 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
0,0711 € - 0,0711 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0671 € - 0,0671 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1182 € - 0,1182 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0924 € - 0,0924 € 5538 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0711 € - 0,0711 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0469 € - 0,0469 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0711 € - 0,0711 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,6813 € - 1,3355 € 9500 Na sklade
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,1422 € - 0,1963 € 25979 Na sklade
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,2432 € - 0,4451 € 17700 Na sklade
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
1,0141 € - 1,7921 € 6050 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
0,0836 € - 0,0836 € 39079 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0996 € - 0,0996 € 10000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0809 € - 0,113 € 38067 Na sklade
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1407 € - 0,182 € 6342 Na sklade
3.1 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,6144 € - 1,3555 € 5200 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
1,2146 € - 2,1619 € 1656 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
1,9344 € - 4,2385 € 4047 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10046654

Cenové rozpätie
1,977 € - 1,1265 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046753

Cenové rozpätie
3,7265 € - 1,6926 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    55.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.7 mm 5.0 mm 10.0 mm PA

10166963

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

10560730

Cenové rozpätie
0,0671 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10167816

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10167779

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
5538 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 2.7 mm 5.0 mm 2.0 mm PA

10166925

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10560761

Cenové rozpätie
0,0469 € - 0,0469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PA

10166932

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm Polyamid 6.6

10046296

Cenové rozpätie
1,3355 € - 0,6813 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm Polyamid 6.6

10046371

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
25979 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10046456

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
17700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10046630

Cenové rozpätie
1,7921 € - 1,0141 €

Úroveň zásob
6050 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm Polyamid 6.6

10043608

Cenové rozpätie
0,0836 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
39079 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10043684

Cenové rozpätie
0,0996 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10043837

Cenové rozpätie
0,113 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
38067 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

10178676

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
6342 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046579

Cenové rozpätie
1,3555 € - 0,6144 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm Polyamid 6.6

10046678

Cenové rozpätie
2,1619 € - 1,2146 €

Úroveň zásob
1656 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6

10046777

Cenové rozpätie
4,2385 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
4047 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    60.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná