Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1021 € - 0,1021 € 134000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0867 € - 0,1207 € 27300 Na sklade
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0708 € - 0,0988 € 76000 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0863 € - 0,1204 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0978 € - 0,0978 € 70000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1304 € - 0,1692 € 27519 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1007 € - 0,1403 € 12160 Na sklade
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,0786 € - 0,1096 € 24141 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,098 € - 0,1363 € 76044 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0874 € - 0,122 € 42000 Na sklade
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,092 € - 0,1279 € 130196 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,182 € - 0,2545 € 3000 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,3556 € - 0,5774 € 142100 Na sklade
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,6215 € - 1,0112 € 6600 Na sklade
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,1215 € - 0,1678 € 35750 Na sklade
10.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,2275 € - 0,4153 € 14200 Na sklade
10.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,0874 € - 0,122 € 216900 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,182 € - 0,2545 € 23052 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1186 € - 0,1891 € 57650 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,475 € - 0,7709 € 12700 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043707

Cenové rozpätie
0,1021 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
134000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm Polyamid 6.6

10043851

Cenové rozpätie
0,1207 € - 0,0867 €

Úroveň zásob
27300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10043912

Cenové rozpätie
0,0988 € - 0,0708 €

Úroveň zásob
76000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm Polyamid 6.6

10044070

Cenové rozpätie
0,1204 € - 0,0863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10043660

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0978 €

Úroveň zásob
70000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10043783

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
27519 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10043899

Cenové rozpätie
0,1403 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
12160 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm Polyamid 6.6

10043998

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
24141 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10044155

Cenové rozpätie
0,1363 € - 0,098 €

Úroveň zásob
76044 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm Polyamid 6.6

10044568

Cenové rozpätie
0,122 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
42000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Polyamid 6.6

10045657

Cenové rozpätie
0,1279 € - 0,092 €

Úroveň zásob
130196 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10045763

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,182 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10046197

Cenové rozpätie
0,5774 € - 0,3556 €

Úroveň zásob
142100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10046272

Cenové rozpätie
1,0112 € - 0,6215 €

Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 5.0 mm Polyamid 6.6

10046357

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1215 €

Úroveň zásob
35750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6

10046432

Cenové rozpätie
0,4153 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
14200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm Polyamid 6.6

10044780

Cenové rozpätie
0,122 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
216900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10045503

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,182 €

Úroveň zásob
23052 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10045695

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1186 €

Úroveň zásob
57650 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm Polyamid 6.6

10046555

Cenové rozpätie
0,7709 € - 0,475 €

Úroveň zásob
12700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná