Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,219 € - 0,3029 € 3550 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0839 € - 0,117 € 51400 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,6428 € - 1,2602 € 450 Na sklade
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,1285 € - 0,1778 € 2878 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2019 € - 0,3684 € 10000 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,2489 € - 0,4551 € 15700 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
0,2972 € - 0,539 € 4600 Na sklade
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,3925 € - 0,6357 € 12100 Na sklade
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,1341 € - 0,1848 € 19000 Na sklade
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,1007 € - 0,1592 € 7500 Na sklade
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,1848 € - 0,2573 € 2660 Na sklade
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,145 € - 0,2019 € 3750 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,2375 € - 0,4338 € 3400 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
0,155 € - 0,2147 € 17000 Na sklade
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
0,2801 € - 0,5091 € 3200 Na sklade
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,236 € - 0,3285 € 23750 Na sklade
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,1198 € - 0,1678 € 33075 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
0,1905 € - 0,2616 € Požiadajte o dodací termin tu
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,2489 € - 0,4537 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,145 € - 0,2019 € 27500 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045596

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,219 €

Úroveň zásob
3550 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045640

Cenové rozpätie
0,117 € - 0,0839 €

Úroveň zásob
51400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10046302

Cenové rozpätie
1,2602 € - 0,6428 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10046029

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1285 €

Úroveň zásob
2878 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10046067

Cenové rozpätie
0,3684 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046104

Cenové rozpätie
0,4551 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
15700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046159

Cenové rozpätie
0,539 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
4600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046227

Cenové rozpätie
0,6357 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
12100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10046388

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10046340

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10046425

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
2660 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10046036

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,145 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

10046074

Cenové rozpätie
0,4338 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

10046111

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,155 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.5 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046166

Cenové rozpätie
0,5091 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10115053

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,236 €

Úroveň zásob
23750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10115091

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1198 €

Úroveň zásob
33075 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Cenové rozpätie
0,4537 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115008

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,145 €

Úroveň zásob
27500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná