Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
877 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1522 € - 0,2104 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0754 € - 0,1053 € 40000 Na sklade
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0868 € - 0,1208 € 30000 Na sklade
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0867 € - 0,1207 € 21500 Na sklade
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1027 € - 0,1436 € 500 Na sklade
3.6 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,123 € - 0,1592 € 20000 Na sklade
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0936 € - 0,1305 € 200 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,096 € - 0,1337 € 500 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0971 € - 0,1356 € 6000 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,0996 € - 0,1389 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1016 € - 0,1418 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1029 € - 0,1436 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,105 € - 0,1464 € 1000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1197 € - 0,1678 € 920 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1227 € - 0,1692 € 250 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1057 € - 0,1479 € 3130 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1382 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,0799 € - 0,0799 € 115000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0868 € - 0,0868 € 15800 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0814 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044469

Cenové rozpätie
0,2104 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Cenové rozpätie
0,1053 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Cenové rozpätie
0,1208 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
30000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10043868

Cenové rozpätie
0,1207 € - 0,0867 €

Úroveň zásob
21500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044643

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1027 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044681

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,123 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044216

Cenové rozpätie
0,1305 € - 0,0936 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044247

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,096 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044285

Cenové rozpätie
0,1356 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044315

Cenové rozpätie
0,1389 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044230

Cenové rozpätie
0,1418 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044261

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043745

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,105 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044339

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1197 €

Úroveň zásob
920 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044384

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1227 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044292

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1057 €

Úroveň zásob
3130 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10043806

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043585

Cenové rozpätie
0,0799 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
115000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10043653

Cenové rozpätie
0,0868 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
15800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044094

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna