Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
272 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Thread Sizes (All) Farba h Štandard pre závit Kúpiť
0,1359 € - 0,2634 € 4420 Na sklade
12.7 mm
1/4;1/2
Čierna
25.0 mm
Závit UNF
0,0983 € - 0,227 € 4000 Na sklade
13.8 mm
M14
Čierna
13.0 mm
Metrický závit
0,1011 € - 0,1855 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
Non Threaded
Čierna
25.0 mm
Bez závitu
0,1405 € - 0,25 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
M15
Čierna
13.0 mm
Metrický závit
0,1379 € - 0,253 € Požiadajte o dodací termin tu
15.2 mm
Non Threaded
Čierna
19.0 mm
Bez závitu
0,0969 € - 0,2132 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
Non Threaded
Čierna
19.0 mm
Bez závitu
0,07 € - 0,172 € 24500 Na sklade
7.9 mm
5/16;M8
Čierna
19.0 mm
Závit UNF
0,136 € - 0,3344 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
M15
Čierna
19.0 mm
Metrický závit
0,1934 € - 0,3553 € 12000 Na sklade
13.5 mm
M14
Čierna
25.0 mm
Metrický závit
0,1337 € - 0,2464 € 37820 Na sklade
13.5 mm
M14
Čierna
13.0 mm
Metrický závit
0,1336 € - 0,2571 € Požiadajte o dodací termin tu
13.8 mm
M14
Čierna
19.0 mm
Metrický závit
0,1493 € - 0,3673 € 9000 Na sklade
14.3 mm
M15
Čierna
25.0 mm
Metrický závit
0,3684 € - 0,672 € Požiadajte o dodací termin tu
26.9 mm
M27
Čierna
25.0 mm
Metrický závit
0,6641 € - 1,2216 € 3800 Na sklade
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Čierna
50.0 mm
Závit UNF
0,1278 € - 0,2959 € 52790 Na sklade
17.4 mm
M18
Čierna
13.0 mm
Metrický závit
0,165 € - 0,3017 € 11000 Na sklade
19.1 mm
3/4;M20
Čierna
19.0 mm
Závit UNF
0,1749 € - 0,3673 € 2500 Na sklade
20.6 mm
1/2
Čierna
13.0 mm
Závit BSP
0,266 € - 0,675 € 12000 Na sklade
21.4 mm
M22
Čierna
25.0 mm
Metrický závit
0,6684 € - 1,2246 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
7/8
Čierna
50.0 mm
Závit BSP
0,2929 € - 0,5973 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
5/8;7/8
Čierna
38.0 mm
Závit UNF
  • z/zo 14
Okrúhla koncová krytka 12.7 mm 25.0 mm PVC Čierna

10006610

Cenové rozpätie
0,2634 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
4420 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4;1/2
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Okrúhla koncová krytka 13.8 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006665

Cenové rozpätie
0,227 € - 0,0983 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 8.3 mm 25.0 mm PVC Čierna

10006436

Cenové rozpätie
0,1855 € - 0,1011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 14.3 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006696

Cenové rozpätie
0,25 € - 0,1405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 15.2 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006733

Cenové rozpätie
0,253 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 10.3 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006511

Cenové rozpätie
0,2132 € - 0,0969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 7.9 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006399

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,07 €

Úroveň zásob
24500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Okrúhla koncová krytka 14.3 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006702

Cenové rozpätie
0,3344 € - 0,136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 13.5 mm 25.0 mm PVC Čierna

10006658

Cenové rozpätie
0,3553 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 13.5 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006634

Cenové rozpätie
0,2464 € - 0,1337 €

Úroveň zásob
37820 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 13.8 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006672

Cenové rozpätie
0,2571 € - 0,1336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 14.3 mm 25.0 mm PVC Čierna

10006719

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 26.9 mm 25.0 mm PVC Čierna

10007136

Cenové rozpätie
0,672 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 28.6 mm 50.0 mm PVC Čierna

10007174

Cenové rozpätie
1,2216 € - 0,6641 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8;1-1/8;M30
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Okrúhla koncová krytka 17.4 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006795

Cenové rozpätie
0,2959 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
52790 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 19.1 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006832

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,165 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Okrúhla koncová krytka 20.6 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006894

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 21.4 mm 25.0 mm PVC Čierna

10006931

Cenové rozpätie
0,675 € - 0,266 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 30.2 mm 50.0 mm PVC Čierna

10007204

Cenové rozpätie
1,2246 € - 0,6684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 22.2 mm 38.0 mm PVC Čierna

10006979

Cenové rozpätie
0,5973 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8;7/8
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závit UNF