Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0635 € - 0,117 € | 145 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0934 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0619 € - 0,1131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0948 € - 0,1813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0728 € - 0,1337 € | 27 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0711 € - 0,1308 € | 15180 Na sklade |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1107 € - 0,2284 € | 9062 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0682 € - 0,1299 € | 26500 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0655 € - 0,1206 € | 10000 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10006184 | 0,06 € - 0,1104 € | 15820 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,0631 € - 0,1162 € | 103500 Na sklade |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0708 € - 0,1406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0806 € - 0,177 € | 119400 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0713 € - 0,131 € | 6500 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0549 € - 0,1006 € | 154000 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0646 € - 0,1182 € | 8500 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1048 € - 0,2147 € | 1000 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0778 € - 0,1433 € | 9500 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0641 € - 0,1173 € | 15000 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,081 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez závitu
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku