Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,081 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1048 € - 0,2147 € | 1000 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0948 € - 0,1735 € | 3500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0713 € - 0,131 € | 6500 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1792 € - 0,2763 € | 4000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2119 € - 0,2905 € | 5590 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1422 € - 0,1905 € | 10500 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1479 € - 0,2123 € | 2900 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,3982 € - 0,7168 € | 125 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4878 € - 0,6571 € | 2000 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7609 € - 1,141 € | 92 Na sklade |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0197 € - 1,8011 € | 3960 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku