Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
272 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Thread Sizes (All) Farba h Štandard pre závit Kúpiť
0,2147 € - 0,3196 € 8710 Na sklade
15.2 mm
Non Threaded
Červená
13.0 mm
Bez závitu
0,5305 € - 0,9588 € 1250 Na sklade
26.3 mm
Červená
25.0 mm
0,9031 € - 1,3501 € 12800 Na sklade
34.9 mm
Červená
25.0 mm
0,2048 € - 0,3046 € Požiadajte o dodací termin tu
13.8 mm
Červená
13.0 mm
0,3769 € - 0,675 € 724 Na sklade
19.1 mm
Červená
25.0 mm
1,6214 € - 2,4403 € 1500 Na sklade
47.6 mm
Červená
38.0 mm
3,2145 € - 6,7504 € Požiadajte o dodací termin tu
60.3 mm
Červená
38.0 mm
0,0583 € - 0,1069 € 8500 Na sklade
3.9 mm
Non Threaded
Čierna
19.0 mm
Bez závitu
0,6713 € - 0,7228 € 2700 Na sklade
28.6 mm
Červená
25.0 mm
0,4693 € - 0,8482 € 7588 Na sklade
23.8 mm
Červená
25.0 mm
0,0728 € - 0,1337 € 27 Na sklade
5.5 mm
Čierna
25.0 mm
0,0806 € - 0,177 € 111400 Na sklade
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Čierna
19.0 mm
UNF
0,1203 € - 0,2207 € 862 Na sklade
10.3 mm
Non Threaded
Čierna
25.0 mm
Bez závitu
0,0762 € - 0,1401 € 2600 Na sklade
5.2 mm
Non Threaded
Čierna
25.0 mm
Bez závitu
0,0631 € - 0,1162 € 103500 Na sklade
5.9 mm
M6; 1/4 in
Čierna
13.0 mm
UNF
0,0778 € - 0,1433 € 9500 Na sklade
6.4 mm
Non Threaded
Čierna
19.0 mm
Bez závitu
0,0572 € - 0,1053 € 75000 Na sklade
3.9 mm
Non Threaded
Čierna
13.0 mm
Bez závitu
0,0814 € - 0,1448 € 310 Na sklade
4.4 mm
M5; 3/16 in
Čierna
19.0 mm
UNF
0,0549 € - 0,1006 € 116500 Na sklade
5.5 mm
Čierna
13.0 mm
0,0711 € - 0,1308 € 16680 Na sklade
5.9 mm
M6; 1/4 in
Čierna
19.0 mm
UNF
  • z/zo 14
Okrúhla koncová krytka 15.2 mm 13.0 mm PVC Červená

10008775

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
8710 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Červená
Okrúhla koncová krytka 26.3 mm 25.0 mm PVC Červená

10008874

Cenové rozpätie
0,9588 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 34.9 mm 25.0 mm PVC Červená

10008911

Cenové rozpätie
1,3501 € - 0,9031 €

Úroveň zásob
12800 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 13.8 mm 13.0 mm PVC Červená

10008751

Cenové rozpätie
0,3046 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 19.1 mm 25.0 mm PVC Červená

10008805

Cenové rozpätie
0,675 € - 0,3769 €

Úroveň zásob
724 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 47.6 mm 38.0 mm PVC Červená

10008959

Cenové rozpätie
2,4403 € - 1,6214 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 60.3 mm 38.0 mm PVC Červená

10008997

Cenové rozpätie
6,7504 € - 3,2145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 0.154 in 0.748 in PVC Čierna

10006146

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 28.6 mm 25.0 mm PVC Červená

10008881

Cenové rozpätie
0,7228 € - 0,6713 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 23.8 mm 25.0 mm PVC Červená

10008843

Cenové rozpätie
0,8482 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
7588 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 0.217 in 0.984 in PVC Čierna

10108697

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 0.374 in 0.748 in PVC Čierna

10006481

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,0806 €

Úroveň zásob
111400 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Okrúhla koncová krytka 0.406 in 0.984 in PVC Čierna

10006528

Cenové rozpätie
0,2207 € - 0,1203 €

Úroveň zásob
862 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.205 in 0.984 in PVC Čierna

10006245

Cenové rozpätie
0,1401 € - 0,0762 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.232 in 0.511 in PVC Čierna

10006276

Cenové rozpätie
0,1162 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
103500 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Okrúhla koncová krytka 0.252 in 0.748 in PVC Čierna

10108703

Cenové rozpätie
0,1433 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.154 in 0.511 in PVC Čierna

10006139

Cenové rozpätie
0,1053 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
75000 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.173 in 0.748 in PVC Čierna

10108680

Cenové rozpätie
0,1448 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
310 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Okrúhla koncová krytka 0.217 in 0.511 in PVC Čierna

10006252

Cenové rozpätie
0,1006 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
116500 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 0.232 in 0.748 in PVC Čierna

10006283

Cenové rozpätie
0,1308 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
16680 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické