Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,044 € - 1,9059 € | 40 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
| 0,1578 € - 0,2873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2588 € - 0,4707 € | 50 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1678 € - 0,3044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1778 € - 0,3228 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
|||
| 0,2801 € - 0,5091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3086 € - 0,5618 € | 4150 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,5547 € - 1,0084 € | 550 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4423 € - 0,8036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,9756 € - 1,7779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,5276 € - 0,96 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,7424 € - 1,3526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1806 € - 0,3285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2076 € - 0,3782 € | 100 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3626 € - 0,6585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2432 € - 0,4437 € | 50 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2347 € - 0,4266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3925 € - 0,7125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku