Rýchlo montovateľné ochranné zátky so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.
Zakrýva počiatočnú niť štandardných ženských nití. Sú vhodné pre rôzne aplikácie, vrátane tých v hydraulickom a všeobecnom inžinierstve. Pokryjú široké spektrum veľkostí závitov, ktoré spĺňajú metrické, plynové a UNF normy.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTFUPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | D | H | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1305 € - 0,203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,4289 € - 0,6672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,125 € - 0,1945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0882 € - 0,1372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,0808 € - 0,1258 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,0546 € - 0,085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,0707 € - 0,11 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,0819 € - 0,1274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,0672 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,0742 € - 0,1155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,2722 € - 0,4235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,2651 € - 0,4123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0951 € - 0,148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,1009 € - 0,157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 0,1427 € - 0,222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,1305 € - 0,203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,1427 € - 0,222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,1311 € - 0,204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,0874 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku