Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rýchlo montovateľné ochranné zátky so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.
Zakrýva počiatočnú niť štandardných ženských nití. Sú vhodné pre rôzne aplikácie, vrátane tých v hydraulickom a všeobecnom inžinierstve. Pokryjú široké spektrum veľkostí závitov, ktoré spĺňajú metrické, plynové a UNF normy.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTFUPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | D | H | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1305 € - 0,203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,4289 € - 0,6672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,125 € - 0,1945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0882 € - 0,1372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,0808 € - 0,1258 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,0546 € - 0,085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,0707 € - 0,11 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,0819 € - 0,1274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,0672 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,0742 € - 0,1155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,2722 € - 0,4235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,2651 € - 0,4123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0951 € - 0,148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,1009 € - 0,157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 0,1427 € - 0,222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,1305 € - 0,203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrické
|
||
| 0,1427 € - 0,222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,1311 € - 0,204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,0874 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku