Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1358 € - 0,1358 € | 168500 Na sklade |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Červená
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,475 € - 0,475 € | 6700 Na sklade |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 16600 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Červená
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,2417 € - 0,2417 € | 3500 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Červená
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,4579 € - 0,4579 € | 100 Na sklade |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,2033 € - 0,2033 € | 15350 Na sklade |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,6357 € - 0,6357 € | 200 Na sklade |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Červená
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0911 € - 0,0911 € | 22178 Na sklade |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1201 € - 0,1201 € | 19980 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,082 € - 0,082 € | 10000 Na sklade |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Červená
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0847 € - 0,178 € | 1200 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3612 € - 0,3612 € | 1300 Na sklade |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1066 € - 0,1066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0948 € - 0,0948 € | 200 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 10000 Na sklade |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1806 € - 0,1806 € | 4000 Na sklade |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1181 € - 0,1181 € | 32400 Na sklade |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1142 € - 0,1142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3015 € - 0,3015 € | 3770 Na sklade |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Červená
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku