Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

Nový kód produktu:

10083468

Starý kód produktu:

12100

22178 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,0911 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

45,55 €

500 x 0,0911 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 9.9 mm
H 10.0 mm
h 7.0 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M8 x 1
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás