Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2053 € - 1,27 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3116 € - 0,377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5276 € - 2,0627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5731 € - 1,0828 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,165 € - 0,3775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4586 € - 0,9632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,476 € - 0,9996 € | 1000 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.768 in
19.5 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4808 € - 0,9064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4497 € - 0,8417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1845 € - 0,4229 € | 900 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Žltá
|
0.768 in
19.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3417 € - 1,3395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2703 € - 0,7576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,239 € - 0,5262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4379 € - 1,733 € | 225 Na sklade |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2014 € - 0,4477 € | 158 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Žltá
|
0.846 in
21.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4808 € - 0,9119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4093 € - 1,4234 € | 450 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5991 € - 2,3752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3394 € - 0,3733 € | 90 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,2235 € - 1,0039 € | 900 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku