Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
0,9286 € - 0,9286 € Požiadajte o dodací termin tu
77.9 mm
2-1/2-11 in
Červená
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
0,3149 € - 0,3149 € 800 Na sklade
50.3 mm
1-1/2-11 in
Červená
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,0819 € - 0,0819 € Požiadajte o dodací termin tu
14.8 mm
1/4-19 in
Červená
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
0,1255 € - 0,1255 € 700 Na sklade
25.4 mm
5/8-14 in
Červená
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
0,2493 € - 0,2493 € 3900 Na sklade
36.4 mm
1-5/16-12 in
Červená
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,0841 € - 0,0841 € Požiadajte o dodací termin tu
13.3 mm
7/16-20 in
Červená
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,1003 € - 0,1003 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
9/16-18 in
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,309 € - 0,309 € 2770 Na sklade
38.9 mm
1-7/16-12 in
Červená
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,1093 € - 0,1093 € Požiadajte o dodací termin tu
18.2 mm
5/8-18 in
Červená
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,2128 € - 0,2128 € Požiadajte o dodací termin tu
29.4 mm
1-1/16-12 in
Červená
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,3702 € - 0,3702 € Požiadajte o dodací termin tu
50.3 mm
1-7/8-12 in
Červená
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,2259 € - 0,2259 € 750 Na sklade
32.7 mm
1-3/16-12 in
Červená
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0972 € - 0,0972 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
1/2-20 in
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1231 € - 0,1231 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
M14 x 1.5
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrické
0,1851 € - 0,1851 € Požiadajte o dodací termin tu
24.3 mm
M22 x 1.5
Červená
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrické
0,1314 € - 0,1314 € 6100 Na sklade
23.0 mm
13/16-16 in
Červená
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,0934 € - 0,0934 € 20678 Na sklade
9.9 mm
M8 x 1
Červená
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrické
0,1706 € - 0,1706 € 27500 Na sklade
24.9 mm
7/8-14 in
Červená
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,1118 € - 0,1118 € Požiadajte o dodací termin tu
23.2 mm
1/2-14 in
Červená
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
0,2784 € - 0,2784 € 55300 Na sklade
44.4 mm
1-1/4-11 in
Červená
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
  • z/zo 8
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10087404

Cenové rozpätie
0,9286 € - 0,9286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-11 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10070956

Cenové rozpätie
0,3149 € - 0,3149 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1-1/2-11 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10071441

Cenové rozpätie
0,0819 € - 0,0819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1/4-19 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10079867

Cenové rozpätie
0,1255 € - 0,1255 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    5/8-14 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10068946

Cenové rozpätie
0,2493 € - 0,2493 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10070550

Cenové rozpätie
0,0841 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    7/16-20 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10073957

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,1003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10069073

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,309 €

Úroveň zásob
2770 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10071670

Cenové rozpätie
0,1093 € - 0,1093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    5/8-18 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10071748

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10082546

Cenové rozpätie
0,3702 € - 0,3702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10069004

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10071274

Cenové rozpätie
0,0972 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1/2-20 in
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083505

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083543

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1.5
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10086919

Cenové rozpätie
0,1314 € - 0,1314 €

Úroveň zásob
6100 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083468

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
20678 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10075081

Cenové rozpätie
0,1706 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
27500 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10069165

Cenové rozpätie
0,1118 € - 0,1118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1/2-14 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10069011

Cenové rozpätie
0,2784 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
55300 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1-1/4-11 in