Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.
Dostupné v rôznych farbách.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | D | Farba | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2062 € - 0,439 € | 2720 Na sklade |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,4153 € - 0,4153 € | 795 Na sklade |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,0549 € - 0,117 € | 15400 Na sklade |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,0558 € - 0,3046 € | 20250 Na sklade |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,4479 € - 0,4479 € | 500 Na sklade |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,31 € - 0,666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,083 € - 0,5376 € | 3300 Na sklade |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,0558 € - 0,1866 € | 383300 Na sklade |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,146 € - 0,3068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,2573 € - 0,4808 € | 1135 Na sklade |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,1062 € - 0,1979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4
|
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,2225 € | 11500 Na sklade |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,196 € - 0,2178 € | 137600 Na sklade |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,0346 € - 0,0842 € | 64 Na sklade |
M12
|
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,2604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Biela
|
1
|
||
| 0,2062 € - 0,439 € | 19080 Na sklade |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,2944 € - 0,8004 € | 1200 Na sklade |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,155 € - 0,3076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16
|
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0671 € - 0,3882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,1707 € - 0,3196 € | 36120 Na sklade |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Šedá
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku