Menu Hľadať

Krytka na ochranu skrutiek M10 LDPE - PIR Biela

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric ISO 4017 standard bolts.
Nový kód produktu:

10074640

Starý kód produktu:

110825

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,2604 €
2500 + 0,0826 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

65,10 €

250 x 0,2604 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 15.8 mm
Závit skrutky M10
Typ 1
Farba Biela
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás