Menu Hľadať

Krytka na ochranu skrutiek 29.8 mm Polyetylén LD Biela

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Nový kód produktu:

10087428

Starý kód produktu:

12920

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
120 - 1199 0,8004 €
1200 + 0,2944 €
Množstvo v balení: 1200

Objednávka v násobkoch 120

Celková cena:

96,05 €

120 x 0,8004 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 37.7 mm
d 29.8 mm
H3 17.0 mm
H1 31.0 mm
H2 33.2 mm
Farba Biela
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás