Menu Hľadať

Ochranné krytky skrutiek

Na sklade

Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

Dostupné v rôznych farbách.

  • Chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi.
  • Vytvárajú lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.
  • Skvelá voľba pre vonkajšie aplikácie.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závit skrutky D Farba Typ Kúpiť
0,4153 € - 0,4153 € 795 Na sklade
39.7 mm
Biela
0,1062 € - 0,1979 € 109992 Na sklade
M8
16.8 mm
Šedá
1
0,0549 € - 0,117 € Požiadajte o dodací termin tu
10.9 mm
Čierna
0,1194 € - 0,2225 € 902 Na sklade
M10
21.3 mm
Šedá
1
0,2091 € - 0,3912 € 400 Na sklade
M16
29.8 mm
Šedá
1
0,5305 € - 0,9886 € 950 Na sklade
M24
44.4 mm
Šedá
1
0,2944 € - 0,8004 € Požiadajte o dodací termin tu
37.7 mm
Biela
0,3726 € - 0,8004 € 4200 Na sklade
37.7 mm
Čierna
0,2062 € - 0,439 € 2720 Na sklade
27.5 mm
Biela
0,0453 € - 0,1368 € 125900 Na sklade
16.8 mm
Čierna
0,196 € - 0,2178 € 120000 Na sklade
29.8 mm
Čierna
0,083 € - 0,2616 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
Biela
1
0,0348 € - 0,1496 € 80000 Na sklade
12.9 mm
Biela
0,0826 € - 0,2604 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
15.8 mm
Biela
1
0,0327 € - 0,0842 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Čierna
1
0,1378 € - 0,2733 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4
Čierna
1
0,155 € - 0,3076 € 2400 Na sklade
7/16
Biela
1
0,0348 € - 0,1496 € 33500 Na sklade
12.9 mm
Čierna
0,2062 € - 0,439 € 22400 Na sklade
27.5 mm
Čierna
0,083 € - 0,2616 € 119 Na sklade
M14
Čierna
1
  • z/zo 5
Krytka na ochranu skrutiek 31.8 mm Polyetylén LD Biela

10087435

Cenové rozpätie
0,4153 € - 0,4153 €

Úroveň zásob
795 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Krytka na ochranu skrutiek M8 12.8 mm LDPE - PIR Šedá

10103944

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
109992 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek 9.8 mm LDPE - PIR Čierna

10090343

Cenové rozpätie
0,117 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Krytka na ochranu skrutiek M10 16.8 mm LDPE - PIR Šedá

10103951

Cenové rozpätie
0,2225 € - 0,1194 €

Úroveň zásob
902 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Krytka na ochranu skrutiek M16 23.7 mm LDPE - PIR Šedá

10103982

Cenové rozpätie
0,3912 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek M24 35.8 mm Polyetylén LD Šedá

10104026

Cenové rozpätie
0,9886 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek 29.8 mm Polyetylén LD Biela

10087428

Cenové rozpätie
0,8004 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytka na ochranu skrutiek 29.8 mm Polyetylén LD Čierna

10087572

Cenové rozpätie
0,8004 € - 0,3726 €

Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytka na ochranu skrutiek 21.8 mm Polyetylén LD Biela

10086476

Cenové rozpätie
0,439 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
2720 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek 12.8 mm LDPE - PIR Čierna

10086971

Cenové rozpätie
0,1368 € - 0,0453 €

Úroveň zásob
125900 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek 23.7 mm LDPE - PIR Čierna

10087015

Cenové rozpätie
0,2178 € - 0,196 €

Úroveň zásob
120000 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek M14 20.8 mm Polyetylén LD Biela

10074626

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.8 mm
  • Závit skrutky
    M14
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka na ochranu skrutiek 9.8 mm LDPE - PIR Biela

10086438

Cenové rozpätie
0,1496 € - 0,0348 €

Úroveň zásob
80000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek M10 LDPE - PIR Biela

10074640

Cenové rozpätie
0,2604 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • Závit skrutky
    M10
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka na ochranu skrutiek M12 17.8 mm LDPE - PIR Čierna

10074596

Cenové rozpätie
0,0842 € - 0,0327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.8 mm
  • Závit skrutky
    M12
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka na ochranu skrutiek 1/4 10.9 mm Polyetylén LD Čierna

10072578

Cenové rozpätie
0,2733 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.9 mm
  • Závit skrutky
    1/4
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka na ochranu skrutiek 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Biela

10072615

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,155 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.8 mm
  • Závit skrutky
    7/16
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka na ochranu skrutiek 9.8 mm LDPE - PIR Čierna

10086964

Cenové rozpätie
0,1496 € - 0,0348 €

Úroveň zásob
33500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek 21.8 mm Polyetylén LD Čierna

10087008

Cenové rozpätie
0,439 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
22400 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek M14 20.8 mm Polyetylén LD Čierna

10074619

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,083 €

Úroveň zásob
119 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.8 mm
  • Závit skrutky
    M14
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD