Menu Hľadať

Krytka na ochranu skrutiek M24 35.8 mm Polyetylén LD Šedá

Krytky na ochranu skrutiek zo sivého LDPE chránia pred poveternostnými vplyvmi a neoprávnenou manipuláciou, sú nákladovo efektívne na vylepšenie konečného vzhľadu.
Nový kód produktu:

10104026

Starý kód produktu:

494811

950 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,9886 €
500 + 0,5305 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

49,43 €

50 x 0,9886 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 44.4 mm
d 35.8 mm
H3 36.0 mm
H1 39.2 mm
H2 20.0 mm
Závit skrutky M24
Typ 1
Farba Šedá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás