Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Šedá, Čierna Skupina SR: SRILR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | h | Farba | A | h1 | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,608 € - 0,6756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Biela
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3121 € - 0,3468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Biela
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4962 € - 0,5513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0258 € - 0,0287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biela
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 0,8338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Biela
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4962 € - 0,5513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Biela
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3852 € - 0,4281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biela
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3852 € - 0,4281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Šedá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2477 € - 0,2753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Šedá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2991 € - 0,3324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Šedá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3852 € - 0,4281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biela
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5997 € - 0,6663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Biela
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7245 € - 0,805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biela
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2477 € - 0,2753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Biela
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Šedá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,2182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Šedá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0379 € - 0,0421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku