Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20768669
20768669
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,5513 € |
| 500 + | 0,4962 € |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.984 in |
| h | 25.0 mm |
| h1 | 7.0 mm |
| h1 | 0.276 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 5.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 8.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.315 in |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku