20768355
20768355
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 125 - 624 | 0,4281 € |
| 625 + | 0,3852 € |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 60.0 mm |
| B | 2.362 in |
| h | 24.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 4.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.177 in |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku